ホワイティ温湿度計 1022-00

ホワイティ温湿度計 1022-00
通常単価:
2,548
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・シンプルなデザインと見やすい表示板がモダンな印象を与える温湿度計
・オフィスなどの快適な環境作りに役立ちます
・電源不要でエコな製品です
【商品仕様】
・測定範囲:-20~40℃、10~90%Rh
・1目盛:温度1℃、湿度5%Rh
・本体材質:ABS樹脂・アクリル樹脂(透明板)
・寸法/重量:φ130×(D)30mm/約138g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0097-01

型番
61-0097-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,548円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ホワイティ温湿度計 1022-00の型番61-0097-01のページです。
型番61-0097-01に関する仕様情報を記載しております。

61-0097-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)