みそ汁チェッカー塩たまご SK-6SY

みそ汁チェッカー塩たまご SK-6SY
通常単価:
2,610
通常出荷日:
12日目

【特長】
・「みそ汁」の"うす味"か"濃い味"を判定するタイマー付チェッカーです
・ご使用方法/皿にみそ汁を入れ本体をのせ、みそ汁ボタンを押すと5色に変化した後、約5秒でうす味か濃い味を判定します
・タイマー機能付き
【商品仕様】
・塩分:緑点灯(うす味)0.9%未満、赤点灯(濃い味)0.9%以上
・タイマー:1秒~99分59秒
・材質:本体、台座/ABS樹脂本体
・寸法/質量:(W)φ60×(H)80mm、台座(W)φ80×(H)15mm/約188g(台座、乾電池を含む)
・電源:単4乾電池3本

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0096-83

型番
61-0096-83
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,610円

1個

12日目

Loading...

  1. 1

みそ汁チェッカー塩たまご SK-6SYの型番61-0096-83のページです。
型番61-0096-83に関する仕様情報を記載しております。

61-0096-83で型番確定

みそ汁チェッカー塩たまご SK-6SYのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)