バイメタル温度計用 保護管 3300-00 φ10/50mm

バイメタル温度計用 保護管 3300-00 φ10/50mm
通常単価:
6,483
通常出荷日:
12日目

【特長】
・バイメタル温度計用の保護管です
【商品仕様】
・型番:3300-00
・材質:SUS304
・溶接式
・外ネジ:R1/2
・太さ/長さ(ネジ下):φ10/50mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0096-58

型番
61-0096-58
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,483円

1個

12日目

Loading...

  1. 1

バイメタル温度計用 保護管 3300-00 φ10/50mmの型番61-0096-58のページです。
型番61-0096-58に関する仕様情報を記載しております。

61-0096-58で型番確定

バイメタル温度計用 保護管 3300-00 φ10/50mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)