バイメタル式温度計 BM-T-75S 2110-10 -30~50℃ 60mm

バイメタル式温度計 BM-T-75S 2110-10 -30~50℃ 60mm
通常単価:
7,295
通常出荷日:
12日目

【特長】
・外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です
・形状はT型(裏だし型))
・バイメタルの膨張を利用した電源不要で堅牢な工業用温度計
【商品仕様】
・型番:2110-10
・測定範囲:-30~50℃
・1目盛:1℃
・ネジ下寸法:60mm
・ケース外径:φ80
・ダイヤル径:φ75
・ケース材質:SUS304
・カバー材料:SUS304
・透明板材質:ガラス
・感温部径:φ8
・感温部材質:SUS304
・標準取付ネジ:PT1/2
・ネジ部耐圧:2Kgf/cm2

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0096-50

型番
61-0096-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,295円

1個

12日目

Loading...

  1. 1

バイメタル式温度計 BM-T-75S 2110-10 -30~50℃ 60mmの型番61-0096-50のページです。
型番61-0096-50に関する仕様情報を記載しております。

61-0096-50で型番確定

バイメタル式温度計 BM-T-75S 2110-10 -30~50℃ 60mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)