バイメタル式温度計 BM-S-75P 2106-00 0~150℃ 150mm

バイメタル式温度計 BM-S-75P 2106-00 0~150℃ 150mm
通常単価:
6,860
通常出荷日:
12日目

【特長】
・ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現したバイメタル温度計です。
・バイメタルの膨張を利用した電源不要の工業用温度計
【商品仕様】
・型番:2106-00
・測定範囲:0~150℃
・1目盛:2℃
・ネジ下寸法:150mm
・ケース外径:φ87
・ダイヤル径:φ75
・感温部径:φ8
・取付ネジ:R1/2(PT1/2)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0096-49

型番
61-0096-49
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,860円

1個

12日目

Loading...

  1. 1

バイメタル式温度計 BM-S-75P 2106-00 0~150℃ 150mmの型番61-0096-49のページです。
型番61-0096-49に関する仕様情報を記載しております。

61-0096-49で型番確定

バイメタル式温度計 BM-S-75P 2106-00 0~150℃ 150mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)