ステン取付ネジ PT3/4

通常単価:
2,700
通常出荷日:
12日目

【特長】
・弊社のバイメタル及び隔測用温度計用の取り付けネジ
【商品仕様】
・型番:3325-00
・材質:SUS304
・外ネジ:R3/4

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0096-16

型番
61-0096-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,700円

1個

12日目

Loading...

  1. 1

ステン取付ネジ PT3/4の型番61-0096-16のページです。
型番61-0096-16に関する仕様情報を記載しております。

61-0096-16で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)