デジタル温度計用センサ MC-K305III 静止表面用(90°角度可変・中温)

デジタル温度計用センサ MC-K305III 静止表面用(90°角度可変・中温)
通常単価:
19,796
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・デジタル温度計SK-1250MCIII,SK-1250MCIIIα用のオプションセンサK熱電対を採用しておりますので幅広い温度測定が可能
・静止表面用(90°角度可変、中温)
【商品仕様】
・測定範囲:-30~500℃
・寸法:先端部φ17×36mm
・コード1.1m付
・センサ精度:クラス2

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0066-98

型番
61-0066-98
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

19,796円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

デジタル温度計用センサ MC-K305III 静止表面用(90°角度可変・中温)の型番61-0066-98のページです。
型番61-0066-98に関する仕様情報を記載しております。

61-0066-98で型番確定

デジタル温度計用センサ MC-K305III 静止表面用(90°角度可変・中温)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)