透視度計(本体+500mm架台)

透視度計(本体+500mm架台)
通常単価:
17,738
通常出荷日:
20日目

【商品仕様】
・内訳 本体+500mm架台
・目盛長さ500mm
・外径35mm
・全高530mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0061-55

型番
61-0061-55
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

17,738円

1個

20日目

Loading...

  1. 1

透視度計(本体+500mm架台)の型番61-0061-55のページです。
型番61-0061-55に関する仕様情報を記載しております。

61-0061-55で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)