透視度計(ガラス管ノミ) 300mm

透視度計(ガラス管ノミ) 300mm
通常単価:
3,136
通常出荷日:
13日目

【商品仕様】
・内訳 ガラス管のみ)300mm
・目盛長さ300mm
・外径35mm
・全高330mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0061-54

型番
61-0061-54
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,136円

1個

13日目

Loading...

  1. 1

透視度計(ガラス管ノミ) 300mmの型番61-0061-54のページです。
型番61-0061-54に関する仕様情報を記載しております。

61-0061-54で型番確定

透視度計(ガラス管ノミ) 300mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)