流し台バックガードグロメット加工 中央実験台用 一式セット(グロメット2セット+加工費)

流し台バックガードグロメット加工 中央実験台用 一式セット(グロメット2セット+加工費)

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・バックガード部分に2箇所の膜付きグロメットを追加しており、ドレンホースを通すことが出来ます。
・バックガードを跨がずに直接流し台へドレンホースを通し、廃液が可能です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 3-3846-01
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

流し台バックガードグロメット加工 中央実験台用 一式セット(グロメット2セット+加工費)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)