流量計 (水用接点付) FC-SM40-11-B6-03

通常単価:
22,540
通常出荷日:
15日目

【商品仕様】
・型番:FC-SM40-11-B6-03
・スイッチ接点:A接点
・接続口:Rc1/2
・最大流量(L/min):6
・測定対象:水
・流量精度:±5% at FS
・流れ方向:下→上
・警報接点付き
・最高圧力:0.5MPa(G)
・電源:DC0~24V MAX0.2A
・コード長:2m
・材質:ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート)
・サイズ:42×90×150mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-7736-03

型番
2-7736-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

22,540円

1個

15日目

Loading...

  1. 1

流量計 (水用接点付) FC-SM40-11-B6-03の型番2-7736-03のページです。
型番2-7736-03に関する仕様情報を記載しております。

2-7736-03で型番確定

流量計 (水用接点付) FC-SM40-11-B6-03のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)