17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 26日以内

    LCRメータ LCR-6002

    通常単価(税別)
    168,029
    税込単価
    184,832
    通常出荷日:26日目

    【商品仕様】・周波数レンジ(kHz):0.01~2・確度(%):Slow・Med/0.05、Fast/...

    詳細を確認

    型番:

    2-1438-12
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-1438-12の仕様・寸法情報

    商品区分
    LCRメータ
    測定パラメータ
    L、C、R、X、Z、G、B、Y、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%
    測定周波数範囲
    10Hz~2kHz
    抵抗測定範囲
    0.00001Ω~99.9999MΩ
    寸法(W×H×D)(mm)
    265×312×107
    本体質量(g)
    3000
    型番
    LCR-6002
    電源
    AC 100~240V
    付属品
    電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャ
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    2-1438-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    168,029
    ( 184,832 )
    26日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・周波数レンジ(kHz):0.01~2
    ・確度(%):Slow・Med/0.05、Fast/0.10
    ・型番:LCR-6002

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LCRメータ LCR-6002の型番2-1438-12のページです。 型番2-1438-12に関する仕様情報を記載しております。
    LCRメータ LCR-6002のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LCRメータ LCR-6002
    LCRメータ LCR-6100
    ハンディタイプスマートLCRメータ LCR-9183
    デジタルLCRメータ LCR-9063
    ハンディタイプスマートLCRメータ
    LCRメーター LCR700 本体/オプション
    メーカーアズワンアズワンアズワンマザーツールマザーツールエスコ
    通常価格168,029239,51024,95111,58320,2392,000 -
    通常出荷日26日目8日目7日目5日目在庫品1日目1日目
    商品区分LCRメータLCRメータLCRメータLCRメータLCRメータ-
    測定パラメータL、C、R、X、Z、G、B、Y、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%L、C、R、X、Z、G、B、Y、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%L、C、R、D、Q、θ、ESRL、C、RL、C、R、D、Q、θ、ESR-
    測定周波数範囲10Hz~2kHz10Hz~100kHz100Hz~100kHz250Hz100Hz~100kHz-
    抵抗測定範囲0.00001Ω~99.9999MΩ0.00001Ω~99.9999MΩ0~200MΩ0~20MΩ0~200MΩ-
    寸法(W×H×D)(mm)265×312×107265×312×10788×41×193---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング