ズ-ム実体顕微鏡EMZ5P/10/305

通常単価:
211,778
通常出荷日:
1日目

【特長】
・オプションの接眼レンズと補助対物レンズを使用する事により、最低・最大倍率を変えて観察できます。
【商品仕様】
・型番:EMZ-5P/10/305
・双眼・蛍光照明付き
・総合倍率:7×~45×
・ズーム比:6.5:1(6.5倍)、7:1(7倍)
・接眼レンズ:SWF10×(視野数23mm)
・対物レンズ:0.7×~4.5×、1.0×~7.0×
・電源:AC100V~120V 50/60Hz
・サイズ:350×290×150mm(光源除く)
・重量:4.8kg
・用途:微小部品の検査・作業補助、微小昆虫の観察・解剖等

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-8585-03

型番
1-8585-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

211,778円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ズ-ム実体顕微鏡EMZ5P/10/305の型番1-8585-03のページです。
型番1-8585-03に関する仕様情報を記載しております。

1-8585-03で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)