ニコン D800 28-300VR レンズキット

通常単価:
480,200
通常出荷日:
11日目

【特長】
・高い解像度とモアレ・偽色の低減性能を高次元でバランスさせた光学ローパスフィルターです。
・位相差AFにより、被写体追尾性能・顔へのピント精度が優れています。
【商品仕様】
・型番:D800レンズキット
・有効画素数:36.3メガピクセル
・型式:レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ
・撮像素子:CMOSセンサー
・マウント:ニコンFマウント
・ISO感度:ISO100~6400
・連写:6コマ/秒(MAX)
・メモリ:SD・SDHC・SDXC・コンパクトフラッシュカード(別売)
・液晶サイズ:3.2型TFT液晶
・サイズ:約146×81.5×123mm
・重量:約900g(本体のみ)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-8147-01

型番
1-8147-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

480,200円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

ニコン D800 28-300VR レンズキットの型番1-8147-01のページです。
型番1-8147-01に関する仕様情報を記載しております。

1-8147-01で型番確定

ニコン D800 28-300VR レンズキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)