ワイドレンジ流量計 TV1050-A12G-113A

通常単価:
385,140
通常出荷日:
61日目

【特長】
・少流量域感度に優れていますので、圧縮空気の使用量管理やリーク検知に使用できます。
・水平・垂直に取り付けでき、表示部は90°ごとに回転可能です。
【商品仕様】
・型番:TV1050-A12G-113A
・流量(kL/h):1.8~1440※at0.5MPa(G)
・接続口径:Rc2
・測定対象:圧縮空気・窒素
・応答性:4秒以下
・使用流体温度範囲:0~50℃
・使用圧力範囲:0~0.78MPa(G)
・アラーム:2点(設定値・ヒステリシス・上/下限)・アラーム判定最下限値(流量0付近でOFF)設定可
・出力:流量パルス(1~240ms・設定可)・流量アナログ(4~20mA)
・電源:DC24V±10% 150mA(MAX)
・重量:3.3kg
・防塵・防水:IP65

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-3722-03

型番
1-3722-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

385,140円

1個

61日目

Loading...

  1. 1

ワイドレンジ流量計 TV1050-A12G-113Aの型番1-3722-03のページです。
型番1-3722-03に関する仕様情報を記載しております。

1-3722-03で型番確定

ワイドレンジ流量計 TV1050-A12G-113Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)