顕微鏡用リング照明

通常単価:
52,528
通常出荷日:
1日目

【特長】
・パルス幅変調(PWM)方式を採用していますので、調光時の色温度が安定します。
【商品仕様】
・型番:LMS100×60-15W
・照明部サイズ(内径×外径×厚み)(mm):φ60×φ100×32
・照度:30000lux(WD70mm時)
・色温度:6500K±500K
・調光方式:パルス幅変調(PWM)方式
・定格入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
・消費電力:10W
・重量:210g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-3482-01

型番
1-3482-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

52,528円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

顕微鏡用リング照明の型番1-3482-01のページです。
型番1-3482-01に関する仕様情報を記載しております。

1-3482-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)