風速・温度計 AP472S2

通常単価:
95,746
通常出荷日:
31日目

【商品仕様】
・風速:0.5~20m/sec
・温度:-25℃~80℃
・プローブ(ベーン式)
・サイズ:φ100×195mm
・型番:AP472S2

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-2558-16

型番
1-2558-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

95,746円

1個

31日目

Loading...

  1. 1

風速・温度計 AP472S2の型番1-2558-16のページです。
型番1-2558-16に関する仕様情報を記載しております。

1-2558-16で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)