風速・温度計 HD2303.0

通常単価:
60,658
通常出荷日:
31日目

【特長】
・プローブを使い分ける事で、広範囲の空気流速を測定できます。
【商品仕様】
・測定項目:風速、温度
・風速測定範囲:0.1~最大40m/s(センサーを別途お求めください)
・温度測定範囲:-25℃~80℃(センサーを別途お求めください)
・型番:HD2303.0
・本体
・サイズ:88×38×140mm
・本体分解能:温度/0.1℃
・本体精度:温度/±0.1℃
・機能:MAX/MIN/AVG・REL(偏差測定)・HOLD・オートパワーオフ(ON/OFF)
・電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)
・重量(電池含む):160g
・防塵・防水:IP67

(i)ご注意

  • ●※本体にセンサープローブは付属していません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-2558-01

型番
1-2558-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

60,658円

1個

31日目

Loading...

  1. 1

風速・温度計 HD2303.0の型番1-2558-01のページです。
型番1-2558-01に関する仕様情報を記載しております。

1-2558-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)