• 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

ORP複合電極 PST-5821C 一般用

通常単価:
28,200
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・荷物の発送時の重量チェックに
・電源を入れてすぐに使用可能
・薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単
・簡易型表示部自立スタンド標準装備
・計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意
・乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載
・L型計量台には水平調整脚付き

型番

1 の型番候補があります候補を表示

310-0000431

型番
310-0000431
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

28,200円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ORP複合電極 PST-5821C 一般用の型番310-0000431のページです。
型番310-0000431に関する仕様情報を記載しております。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番310-0000431で確定しました。