ポケット糖度濃度計 PAL-1

ポケット糖度濃度計 PAL-1
通常単価:
30,021
通常出荷日:
7日目

【仕様】
・測定範囲:Brix0.0~53.0%、(自動温度補正)温度9.0~99.9℃
・分解能:Brix0.1%、温度0.1℃
・測定精度:Brix±0.2%、温度±1℃
・使用環境温度:10~40℃
・温度補正範囲:10~100℃
・サンプル量:0.3ml
・測定時間:約3秒
・電源:単4アルカリ電池2本
・防水保護等級:JIS-C0920 5級帽噴流形 IEC規格529IP65
・寸法・質量:55(W)×31(D)×109(H)mm、100g(本体のみ)
【特長】
・スイッチを押すと、瞬時に測定可能。
・机上でも安定した測定が可能。
・基準合わせは指1本で可能。
・自動温度補正機能を内蔵。
・入数:1台

型番

1 の型番候補があります候補を表示

111-65502

型番
111-65502
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

30,021円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

ポケット糖度濃度計 PAL-1の型番111-65502のページです。
型番111-65502に関する仕様情報を記載しております。

111-65502で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)