パックテスト 酸性雨用(pH-BCG) 50入WAK-BCG

パックテスト 酸性雨用(pH-BCG) 50入WAK-BCG
通常単価:
3,760
通常出荷日:
5日目

誰でも、どこでも
【特長】
・容器と、試験管を兼ねた小さくて軽いポリエチレンチューブの中に調合された試薬が封入してあります(1個1g前後)。
・試薬の変質防止と、操作の簡便化を図った簡易比色法で試験紙より1桁低い濃度が測定できます。
・pH調整が不要で、チューブ先端のラインを引き抜くことで、チューブ先端に穴をあけ、試料をスポイト式に吸い込まれるだけでほとんど5分以内に結果が解ります。
・入数:50入

型番

1 の型番候補があります候補を表示

110-50256

型番
110-50256
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,760円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

パックテスト 酸性雨用(pH-BCG) 50入WAK-BCGの型番110-50256のページです。
型番110-50256に関する仕様情報を記載しております。

110-50256で型番確定

パックテスト 酸性雨用(pH-BCG) 50入WAK-BCGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)