パックテスト WAK-Fe(D)50入

パックテスト WAK-Fe(D)50入
通常単価:
3,760
通常出荷日:
5日目

【仕様】
・測定項目:鉄(低濃度)
・測定範囲(mg/L):0.05、0.1、0.3、0.5、1、2
・測定時間:2分
・入数:50個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

110-50224

型番
110-50224
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,760円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

パックテスト WAK-Fe(D)50入の型番110-50224のページです。
型番110-50224に関する仕様情報を記載しております。

110-50224で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)