ポータブル水質計 DO-31P セット

ポータブル水質計 DO-31P セット
通常単価:
141,000
通常出荷日:
7日目

【仕様】
・摘要:セット
・測定範囲:【標準隔膜使用時】溶存酸素:0~20.00mg/L、飽和率:0~200%、温度:0~50.0℃
・繰返し性(計器本体):【標準隔膜使用時】溶存酸素:±0.03mg/L、飽和率:±2%
・標準添付品:DO電極OE-270AA(リード長:3m)、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、ハンドストラップ、取扱説明書
【特長】
・防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
・カスタムLCD表示器が約1.2倍(旧P20 シリーズ比較)
・1000 データのメモリー機能搭載
・フィールドのDO 測定やBOD測定用に。
・入数:1セット

型番

1 の型番候補があります候補を表示

110-50001

型番
110-50001
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

141,000円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

ポータブル水質計 DO-31P セットの型番110-50001のページです。
型番110-50001に関する仕様情報を記載しております。

110-50001で型番確定

ポータブル水質計 DO-31P セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)