ポータブル水質計 CM-31P-W電気伝導率セルCT-27111D

ポータブル水質計 CM-31P-W電気伝導率セルCT-27111D
通常単価:
65,800
通常出荷日:
7日目

【仕様】
・摘要:電気伝導率セル CT-27111D、リード長さ1m
【特長】
・防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
・カスタムLCD表示器が約1.2倍(旧P20シリーズ比較)
・1000データのメモリー機能搭載
・一般(環境)測定から純水測定まで対応。
・入数:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

110-49916

型番
110-49916
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

65,800円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

ポータブル水質計 CM-31P-W電気伝導率セルCT-27111Dの型番110-49916のページです。
型番110-49916に関する仕様情報を記載しております。

110-49916で型番確定

ポータブル水質計 CM-31P-W電気伝導率セルCT-27111Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)