ポータブル水質計 HM-31P セット

ポータブル水質計 HM-31P セット
通常単価:
86,480
通常出荷日:
7日目

【仕様】
・摘要:セット
・JIS 形式(pH):JIS 形式Ⅰ
・測定範囲:pH:0.00~14.00、ORP:0~±2000mV、温度:0~100.0℃
・繰返し性(計器本体):pH:±0.02pH、ORP:±2mV、温度:±0.2℃
・標準添付品:pH複合電極GST-2729C(リード長:1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、3.3mol/L-KCI溶液(50ml)、ポリビーカ(50ml)3個、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、ハンドストラップ、取扱説明書
【特長】
・防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
・カスタムLCD表示器が約1.2倍(旧P20シリーズ比較)
・1000データのメモリー機能搭載
・pHまたはORP測定可能な高機能型。
・※pH複合電極は標準付属品ですが、ORP複合電極は別売となります。
・※CM31P-Wを一式ご発注の場合は、フローセルが標準添付されていますが、それ以外の場合はフローセルが別途必要です。
・入数:1セット

型番

1 の型番候補があります候補を表示

110-49904

型番
110-49904
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

86,480円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

ポータブル水質計 HM-31P セットの型番110-49904のページです。
型番110-49904に関する仕様情報を記載しております。

110-49904で型番確定

ポータブル水質計 HM-31P セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)