17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プレスケール HS 270mm×10m圧力測定フィルム

通常単価(税別)
45,934
税込単価
50,527
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・品番:HS・圧力測定範囲(Mpa):50~130・タイプ:モノシートタイプ・寸法:270mm...

詳細を確認

    型番:

    110-26706
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-26706の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-26706
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,934
    ( 50,527 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:HS
    ・圧力測定範囲(Mpa):50~130
    ・タイプ:モノシートタイプ
    ・寸法:270mm×10m
    【仕様】
    ・精度:+パイナス10%以下(濃度計測定にて)
    ・使用温度範囲:20~35℃
    ・使用湿度範囲:35~80%RH
    ・使用方法
    ・プレスケールを必要な形に切り取り、Aフィルム、Cフィルムを合わせて(モノシートは1枚)、測定箇所にはさんで加圧すると発色します。
    【特長】
    ・従来できなかった締結部の締め圧力ロールの接触圧などの測定ができます。
    ・測定面前面の圧力分布がひと目で判断できます。
    ・準備から測定まで作業ができます。
    ・圧力測定範囲(Mpa)50~130
    ・入数:270mm×10m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プレスケール HS 270mm×10m圧力測定フィルムの型番110-26706のページです。 型番110-26706に関する仕様情報を記載しております。
    プレスケール HS 270mm×10m圧力測定フィルムのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プレスケール HS 270mm×10m圧力測定フィルム
    プレスケール LW 270mm×10m圧力測定フィルム
    プレスケール MW 270mm×10m圧力測定フィルム
    プレスケール MS 270mm×10m圧力測定フィルム
    プレスケール LLW 270mm×5m圧力測定フィルム
    プレスケール LLLW 270mm×4m圧力測定フィルム
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格45,93441,15141,15148,00046,58148,000
    通常出荷日在庫品1日目7日目7日目7日目在庫品1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト