PEIシート 9t×300×300mm帯電防止用素材(ESd420C PEI)

PEIシート 9t×300×300mm帯電防止用素材(ESd420C PEI)

通常単価:
164,349
通常出荷日:
25日目

【特長】
・耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。
・機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。
・難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐蝕性ガスを発生しません。
・耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。
・幅広い条件下で、安定し、優れた電気的特性を示します。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

25日目

164,349

型番 : 307-0000092
通常出荷日 25日目
通常単価 164,349

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PEIシート 9t×300×300mm帯電防止用素材(ESd420C PEI)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)