プロツール2 PT2 4L 50着入

プロツール2 PT2 4L 50着入

通常単価:
17,100
通常出荷日:
25日目

簡単な汚れ防止用に最適な簡易防護服日常の汚れを手軽にガード!!
【特長】
・ポリプロピレンスパンボンド不織布を使った軽量で通気に優れた作業服です。
・異物混入防止用、機械メンテナンスの作業時など簡単な汚れ作業に最適です。
・細かい粉塵・油等は浸透します。
【仕様】
・品名:フード付カバーオール
・仕様:胸、腰後ポケット付・フード、袖口、裾部分ゴム入
・入数:50着入

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

25日目

17,100

型番 : 304-0000442
通常出荷日 25日目
通常単価 17,100

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)