ボルティングクロス ニップ140目

ボルティングクロス ニップ140目

通常単価:
3,226
通常出荷日:
5日目

【仕様】
・品番:140目
・サイズ:幅1020mm×1m~5m未満/m
・材質:ポリエチレンPE
・目開き:155μm
・線径:86/106μm
・メッシュ:112/90
【特長】
・単一材質による織り網です
【用途】
・濾過、印刷、保護材等
・ふるい分け、フィルター
・長さ1m~5m未満の場合
・入数:1m

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,226

型番 : 111-3480402
通常出荷日 5日目
通常単価 3,226

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ボルティングクロス ニップ140目のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)