万国容器20 本体原色 キャップ紺100本入

万国容器20 本体原色 キャップ紺100本入

通常単価:
3,375
通常出荷日:
5日目

【仕様】
・容量:20ml
・本体:原色、キャップ:紺
・サイズ:27Φ×72Hmm
・未滅菌
・材質:本体/PP、キャップ/PP、ノズル/PE(カラー:白)
・入数:100本入

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,375

型番 : 110-4210410
通常出荷日 5日目
通常単価 3,375

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

万国容器20 本体原色 キャップ紺100本入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)