(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩化ビニ-ル丸棒35φ 1m

塩化ビニ-ル丸棒35φ 1m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
3,420
通常出荷日:
6日目

【仕様】・規格(φ):35・材質:PVC(塩化ビニール)・入数:1本

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

6日目

3,420

型番 : 107-26713
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 3,420

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【仕様】
・規格(φ):35
・材質:PVC(塩化ビニール)
・入数:1本

商品担当おすすめ

アキレスウイルセーフ 画像

アキレスウイルセーフ

コクゴ

【特長】高い抗ウイルス性能と速効性、そして安全性を持ったフィルムです。付着したウイルス、細菌を99.99%以上低減させ活動を抑制します。付着した直後から効果を発揮します。各種評価試験で安全性が確認されている材料を使用しています。

ネオロン角紐(1巻) 画像

ネオロン角紐(1巻)

コクゴ

【特長】連続生産による長巻スポンジ。スライス品には無い皮膜付きスポンジ。多様な用途に適合-特注品。

PTFEシート 0.1mm×300mm 画像

PTFEシート 0.1mm×300mm

コクゴ

【仕様】厚さ(mm):0.1。幅(mm ):300。定尺(m):10【特長】優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています【用途】シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品等。入数:1m

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩化ビニ-ル丸棒35φ 1m

塩化ビニ-ル丸棒35φ 1m

    塩化ビニ-ル丸棒70φ 1m

    塩化ビニ-ル丸棒70φ 1m

      塩化ビニ-ル丸棒65φ 1m

      塩化ビニ-ル丸棒65φ 1m

        塩化ビニ-ル丸棒60φ 1m

        塩化ビニ-ル丸棒60φ 1m

          塩化ビニ-ル丸棒80φ 1m

          塩化ビニ-ル丸棒80φ 1m

            塩化ビニ-ル丸棒20φ 2m

            塩化ビニ-ル丸棒20φ 2m

              塩化ビニ-ル丸棒40φ 1m

              塩化ビニ-ル丸棒40φ 1m

                塩化ビニ-ル丸棒10φ 2m

                塩化ビニ-ル丸棒10φ 2m

                  塩化ビニ-ル丸棒45φ 1m

                  塩化ビニ-ル丸棒45φ 1m

                    塩化ビニ-ル丸棒30φ 2m

                    塩化ビニ-ル丸棒30φ 2m

                      塩化ビニ-ル丸棒50φ 1m

                      塩化ビニ-ル丸棒50φ 1m

                        塩化ビニ-ル丸棒55φ 1m

                        塩化ビニ-ル丸棒55φ 1m

                          ポリエチレン丸棒 35φ×1000L

                          ポリエチレン丸棒 35φ×1000L

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                            通常価格
                            (税別)
                            3,420円 17,538円 14,469円 13,153円 23,940円 1,586円 4,041円 446円 5,963円 3,716円 7,453円 9,120円 2,024円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)