その他の型番を見る
ベスペル丸棒 6.3φ×965L 107-23301

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ベスペル丸棒 6.3φ×965L
型番:107-23301

通常単価 : 148,346 特別価格 148,346
通常出荷日 : 26日目

【仕様】
・長さ(mm):965
・外径(mm):6.3
【特長】
・超耐熱性特殊プラスチックです。
・入数:1本

ベスペル丸棒 6.3φ×965Lの型番107-23301のページです。
型番107-23301に関する仕様情報を記載しております。

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)