PEEK丸棒 32φ×500L

PEEK丸棒 32φ×500L

通常単価:
38,584
通常出荷日:
6日目

【仕様】
・サイズ(mm):32×500L
【特長】
・高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。
・広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
・入数:1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

6日目

38,584

型番 : 107-23110
通常出荷日 6日目
通常単価 38,584

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)