PEI丸棒 101φ×1200

PEI丸棒 101φ×1200

通常単価:
453,807
通常出荷日:
6日目

【仕様】
・サイズ(mm):101×1200L
・呼称:100
【特長】
・高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。
・広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。
・耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
・入数:1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

6日目

453,807

型番 : 107-23010
通常出荷日 6日目
通常単価 453,807

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)