ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

アクリルパイプ 26mm×2mm×1000L

アクリルパイプ 26mm×2mm×1000L 107-18801
通常単価(税別)
3,347
税込単価
3,682
通常出荷日:10日目

【仕様】・長さ(m):1・外径(mm):26・肉厚(mm):2・入数:1本

詳細を確認

型番:

107-18801
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-18801の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-18801
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,347
( 3,682 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ(m):1
・外径(mm):26
・肉厚(mm):2
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルパイプ 26mm×2mm×1000Lの型番107-18801のページです。 型番107-18801に関する仕様情報を記載しております。
アクリルパイプ 26mm×2mm×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルパイプ 26mm×2mm×1000L
アクリルパイプ 500mm×8mm×1000L
アクリルパイプ 25mm×5mm×1000L
アクリルパイプ 150mm×5mm×1000L
アクリルパイプ 48mm×3mm×1000L
アクリルパイプ 125mm×3mm×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,347214,0004,88520,3334,82115,247
通常出荷日10日目10日目10日目8日目10日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト