(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEパイプ 10×30 100L

PTFEパイプ 10×30 100L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,520
通常出荷日:
16日目

【仕様】
・外径(mm):30
・内径(mm):10
・長さ(mm):100
【特長】
・圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
【用途】
・切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。
・入数:1本

(i)ご注意

  • 外径許容差:+1.0mm -0mm内径許容差:+0mm -1.0mm長さ許容差:+2.0mm -0mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

16日目

1,520

型番 : 107-18104
通常出荷日 16日目
通常単価 1,520

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)