CRスポンジ丸紐 12φ×100m巻

CRスポンジ丸紐 12φ×100m巻

通常単価:
25,080
通常出荷日:
5日目

【仕様】
・サイズ:12φ
・長さ:100m巻き
【特長】
・クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。
・入数:100m/巻

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

25,080

型番 : 107-0760701
通常出荷日 5日目
通常単価 25,080

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)