ゾナG-5 耐油 27.0cm

ゾナG-5 耐油 27.0cm

通常単価:
3,683
通常出荷日:
5日目

【仕様】
・品番:ゾナG-5 耐油
・サイズ:27.0cm
【特長】
・ゾナG-3の防滑ソール仕様。
・防滑性はG-3の2倍以上
・滑りやすい場所での作業に最適です。
・カップインソール採用。
・耐油機能はG-3と同等です。
【用途】
・入数:1足

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,683

型番 : 104-6190511
通常出荷日 5日目
通常単価 3,683

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)