エフテロングローブ A-20

エフテロングローブ A-20

通常単価:
4,324
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【仕様】
・全長(mm):360
・掌部の幅(mm):120
・厚さ(mm):0.45
【特長】
・合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。
・梨地加工は発塵を嫌う作業に適しています。
【用途】
・トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。
・ガラス、金属のエッチング用。
・メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
・薄手・梨地加工 長さ360mm
・入数:1双

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

4,324

型番 : 104-00106
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 4,324

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)