TPX ハイスピードロート口径120φ 足径14φ

TPX ハイスピードロート口径120φ 足径14φ

通常単価:
574
通常出荷日:
4日目

【仕様】
・寸法:口径120φmm×足径14φmm
【特長】
・内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。
・180℃の温度に耐えられます。
・入数:1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

574

型番 : 101-70004
通常出荷日 4日目
通常単価 574

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TPX ハイスピードロート口径120φ 足径14φのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)