FRPタンク角K型本体 K-250

FRPタンク角K型本体 K-250

通常単価:
50,769
通常出荷日:
16日目

【仕様】
・品番:K#250
・容量(L):250
・下部内寸(mm):660×660
・外寸法(mm):770×770
・高さ(mm):560
・種別:本体
・上部内寸(mm):690×690
・入数:1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

16日目

50,769

型番 : 101-68201
通常出荷日 16日目
通常単価 50,769

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)