FLIR デジタルマルチメーターー

FLIR デジタルマルチメーターー
通常単価:
44,708
通常出荷日:
2日目

【特長】
・Bluetoothによりデータログをワイヤレスで確認、保存が可能です。(Android対応)
・高度なVFDフィルタとシールドを搭載したデジタルマルチメーターで、VFD制御機器の非正弦波形や雑音の多い信号を正確に測定します。
・VFDモードは、可変周波数駆動信号のフィルタリングにより、回路の電圧や周波数を正確に測定できるため、保守点検やトラブルシューティングに最適です。
・LoZモードは、残留電圧による誤差をなくすことができ、長時間の使用に向いています。
・MeterLinkモードは熱画像上に計測値を取り込むことができます。
【商品仕様】
・直流電圧(V):1000
・交流電圧(V):1000
・直流電流(A):10
・交流電流(A):10
・抵抗(Ω):40M
・検波方式:真の実効値整流(RMS)
・電源:単4乾電池(R03)×6本(付属)
・幅×奥行×高さ:83×52×188mm
・最大表示:40000カウント
・JANコード:0793950370933
・トラスココード:794-4870
・質量:465g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DM93

型番
DM93
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

44,708円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

FLIR デジタルマルチメーターーの型番DM93のページです。
型番DM93に関する仕様情報を記載しております。

DM93で型番確定

FLIR デジタルマルチメーターーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)