バーコ 防爆コンビネーションレンチ 二面幅寸法46 全長480

バーコ 防爆コンビネーションレンチ 二面幅寸法46 全長480

通常単価:
34,898
通常出荷日:
1日目

【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
・国際規格DINとISOに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
【商品仕様】
・二面幅寸法(mm):46
・全長(mm):480
・DIN3113準拠品
・JANコード:7314150292820
・トラスココード:818-2866
・質量:1590g
【材質/仕上】
・アルミニウム青銅

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

34,898

型番 : NS002-46
通常出荷日 1日目
通常単価 34,898

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

バーコ 防爆コンビネーションレンチ 二面幅寸法46 全長480のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • ドライバー ドライバー

    ハマコSS 通常価格: 2,263円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 両口スパナ 両口スパナ

    ハマコSS 通常価格: 2,188円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 六角棒レンチ 六角棒レンチ

    ハマコSS 通常価格: 3,988円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • モンキーレンチ モンキーレンチ

    ハマコSS 通常価格: 8,692円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • パテナイフ パテナイフ

    ハマコSS 通常価格: 2,888円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)