• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 台風21号の影響により、現在一部商品の出荷および配送に遅延が発生しております。ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

TRUSCO ステンチタン焼入鋼用超高耐久ゴム軸付砥石Φ8幅20軸3 #220

TRUSCO ステンチタン焼入鋼用超高耐久ゴム軸付砥石Φ8幅20軸3 #220
通常単価:
2,604
通常出荷日:
1日目

【特長】
・圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。
・ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
【用途】
・ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。
【商品仕様】
・外径(mm):8
・軸径(mm):3
・軸長(mm):30
・粒度(#):220
・幅(mm):20
・最高使用回転数(rpm):30000
・JANコード:4989999471694
・トラスココード:818-9618
・質量:52g

(i)ご注意

  • 最高使用回転数以下で使用してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LKI2208F

型番
LKI2208F
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,604円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

TRUSCO ステンチタン焼入鋼用超高耐久ゴム軸付砥石Φ8幅20軸3 #220の型番LKI2208Fのページです。
型番LKI2208Fに関する仕様情報を記載しております。

LKI2208Fで型番確定

TRUSCO ステンチタン焼入鋼用超高耐久ゴム軸付砥石Φ8幅20軸3 #220のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)