• 6/18に発生した大阪北部を中心とする地震により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。地震の影響により、一部の商品でお届けに遅れが生じております。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

TRUSCO ステンチタン焼入鋼用超高耐久ゴム軸付砥石Φ4幅13軸3 #80

TRUSCO ステンチタン焼入鋼用超高耐久ゴム軸付砥石Φ4幅13軸3 #80
通常単価:
2,148
通常出荷日:
1日目

【特長】
・圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。
・ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
【用途】
・ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。
【商品仕様】
・外径(mm):4
・軸径(mm):3
・軸長(mm):30
・粒度(#):80
・幅(mm):13
・最高使用回転数(rpm):30000
・JANコード:4989999471595
・トラスココード:818-9608
・質量:29g

(i)ご注意

  • 最高使用回転数以下で使用してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LCH804C

型番
LCH804C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,148円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

TRUSCO ステンチタン焼入鋼用超高耐久ゴム軸付砥石Φ4幅13軸3 #80の型番LCH804Cのページです。
型番LCH804Cに関する仕様情報を記載しております。

LCH804Cで型番確定

TRUSCO ステンチタン焼入鋼用超高耐久ゴム軸付砥石Φ4幅13軸3 #80のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)