(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

“スピードハイパーL型”

“スピードハイパーL型”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
549
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・握った時に滑らず、力のかけやすいラバー付きグリップの本体です。
・「特専黒刃」の研磨面にフッ素加工を施し、驚くほどに軽い切れ味を実現しました。

基本スペック

  • 適合替刃
    LB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K・LBWV3K

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

549

型番 : 226B
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 549

スペック

  • 適合替刃
    LB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K・LBWV3K

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

NTカッター L-500GRP 画像

NTカッター L-500GRP

NTカッター

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)