不二 FCH-20ブランクタガネ200MML

不二 FCH-20ブランクタガネ200MML
通常単価:
1,584
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・刃先形状:未加工
・適合機種:FCH-20
・全長(mm):200
・刃幅(mm):9
・JANコード:4589484328474
・トラスココード:794-5299
・質量:133g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

G-1-3

型番
G-1-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,584円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

不二 FCH-20ブランクタガネ200MMLの型番G-1-3のページです。
型番G-1-3に関する仕様情報を記載しております。

G-1-3で型番確定

不二 FCH-20ブランクタガネ200MMLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)