不二 FRD-6PH-5用ドリルチャック

不二 FRD-6PH-5用ドリルチャック
通常単価:
3,757
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・チャック能力(mm):10
・全長(mm):51.2
・適合本体:FRD-6PH-5
・JANコード:4589484328832
・トラスココード:798-4219
・質量:220g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DCK-10J

型番
DCK-10J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,757円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

不二 FRD-6PH-5用ドリルチャックの型番DCK-10Jのページです。
型番DCK-10Jに関する仕様情報を記載しております。

DCK-10Jで型番確定

不二 FRD-6PH-5用ドリルチャックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)