ATI マイクロミラーカッター

ATI マイクロミラーカッター
通常単価:
3,988
通常出荷日:
1日目

【特長】
・かしめてあるリベットを外すときに使用するカッターです。
・マイクロリベットシェーバーATI429SXCまたは一般の1/4インチ-28ねじのマイクロミラーと併用可能です。
【用途】
・航空機産業向け。
【商品仕様】
・直径:1/2
・ATI マイクロミラーカッター
・JANコード:4547230112456
・トラスココード:792-7738
・質量:16g
【材質/仕上】
・工具鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ATI429B-4

型番
ATI429B-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,988円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ATI マイクロミラーカッターの型番ATI429B-4のページです。
型番ATI429B-4に関する仕様情報を記載しております。

ATI429B-4で型番確定

ATI マイクロミラーカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)