DAILY ストップウォッチ

DAILY ストップウォッチ
通常単価:
1,788
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・上部のスタート/ストップボタンのほかに、正面のボタンでも操作が可能です。
【商品仕様】
・最大計時:9時間59分59秒
・最小計時(秒):1/1000
・電源:ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(付属)
・防水性:なし
・縦×横×厚さ:69×59×16mm
・計測項目:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1、2位の同時計時
・電池寿命:約1年(納品時はモニター電池使用)
・JANコード:4903456189953
・トラスココード:821-8014
・質量:50g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

8RDA60DA02

型番
8RDA60DA02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,788円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

DAILY ストップウォッチの型番8RDA60DA02のページです。
型番8RDA60DA02に関する仕様情報を記載しております。

8RDA60DA02で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)